Riferimento DK59.003
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK59.001
- IBK66.002
- OJK59.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Filettatura o taratura | M24x1 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 28 |
Numero di scanalature lato differenziale | 37 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
Versione | 8 balls |
Lunghezza 1 | 626 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 7,71 kg |