Riferimento DK59.010
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK66.002
- OBK59.001
- OJK59.002
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Numero di scanalature lato ruota | 28 |
Numero di scanalature lato differenziale | 37 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 59 mm |
Filettatura o taratura | M22x1 |
Lunghezza 1 | 973 mm |
Versione | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 9,545 kg |