Riferimento DK61.002
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK61.001
- IBK61.001
- OBK61.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Filettatura o taratura | M24x2 |
Fitting position | Arrière gauche |
Numero di scanalature lato differenziale | 24 |
Numero di scanalature lato ruota | 28 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 37 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 1 | 619 mm |
Lunghezza 2 | 591 mm |
New part | Oui |
Weight | 8,625 kg |