Riferimento DK65.001
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK65.001
- OBK65.002
- IBK65.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Filettatura o taratura | M10x1 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
Numero di scanalature lato differenziale | 32 |
Numero di scanalature lato ruota | 36 |
Versione | 8 balls |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
Lunghezza 1 | 616 mm |
Con anello | 1 |
Weight | 5,85 kg |
Fitting position | Arrière droit |
New part | Oui |