Riferimento DK66.001
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK66.003
- OBK66.001
- OJK66.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
New part | Oui |
Numero di scanalature interne lato ruota | 28 |
Numero di scanalature lato differenziale | 22 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
Filettatura o taratura | M20x1 |
Numero di scanalature lato ruota | 21 |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 1 | 668 mm |
Weight | 5,048 kg |
Fitting position | Avant gauche |