Riferimento DK66.003
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK66.002
- OJK66.002
- IBK66.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
New part | Oui |
Filettatura o taratura | M24x1 |
Numero di scanalature lato ruota | 25 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
Versione | 8 balls |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 59 mm |
Lunghezza 1 | 786 mm |
Weight | 5,915 kg |
Fitting position | Avant droit |