Riferimento DK66.049
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Con anello | 1 |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60 mm |
| Filettatura o taratura | M24x1,5 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 89 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 22 |
| Lunghezza 1 | 867 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 82 mm |
| Numero di poli del sensore | 29 |
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Weight | 7,846 kg |