Riferimento DK68.007
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK68.002
- OJK68.004
- IBK68.003
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
Numero di scanalature lato ruota | 29 |
Numero di scanalature lato differenziale | 27 |
Versione | 8 balls |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
Filettatura o taratura | M24x1 |
Lunghezza 1 | 969 mm |
New part | Oui |
Weight | 10,275 kg |