Riferimento DK68.008
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK68.002
- IBK68.001
- OJK68.004
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato ruota | 29 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 87 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
| Lunghezza 1 | 969 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 10,57 kg |