Riferimento DK68.018
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK68.003
- OJK68.006
- IBK68.002
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
New part | Oui |
Numero di scanalature lato ruota | 29 |
Numero di scanalature lato differenziale | 27 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
Versione | 8 Balls |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
Filettatura o taratura | M24x1 |
Lunghezza 1 | 899 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,897 kg |