Riferimento DK68.019
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK68.006
- OBK68.003
- IBK68.002
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
New part | Oui |
Numero di scanalature lato ruota | 29 |
Numero di scanalature lato differenziale | 27 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
Versione | 8 Balls |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
Filettatura o taratura | M24x1 |
Lunghezza 1 | 782 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 7,868 kg |