Riferimento DK68.022
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK68.007
- OBK68.001
- IBK68.006
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
New part | Oui |
Numero di scanalature lato ruota | 25 |
Numero di scanalature lato differenziale | 27 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 52 mm |
Filettatura o taratura | M20x1 |
Lunghezza 1 | 646 mm |
Versione | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 7,201 kg |