Riferimento DK68.023
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| New part | Oui |
| Filettatura o taratura | M24x1,5 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 70 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 31 |
| Lunghezza 1 | 1075 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 105 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 97 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 39 |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 11,808 kg |