Riferimento DK69.010
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK69.001
- IBK69.004
- Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Filettatura o taratura | M22x1 |
Numero di scanalature lato ruota | 26 |
Numero di scanalature lato differenziale | 24 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 32 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 61 mm |
Lunghezza 1 | 970 mm |
Versione | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 8,656 kg |