Riferimento DK69.012
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK69.001
- IBK69.003
- Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Numero di scanalature lato ruota | 26 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 32 |
Numero di scanalature lato differenziale | 20 |
Versione | 8 Balls |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 61 mm |
Filettatura o taratura | M22x1 |
Lunghezza 1 | 686 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,53 kg |