Riferimento DK69.031
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
- DK69.018 - SNR
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Numero di scanalature lato ruota | 26 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 24 |
| Filettatura o taratura | M22x1,5 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 61 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 84 mm |
| Lunghezza 1 | 152 mm |
| Versione | 8 balls |
| 988 mm | |
| Weight | 8,358 kg |