Supporto a tre cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Il kit contiene le seguenti referenze
- NU 316 EG15 C3
- V-95S
- NU 316 EG15 C3 + 6316 C3
- Fl 21
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 80 mm |
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 95 mm |
d3 - Diametro esterno del manicotto | 95 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 577 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 330 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 30 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 112 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 220 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 420 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 260 mm |
N - Diametro foro di fissaggio | 20 mm |
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero | 94 mm |
W - Distanza cuscinetto | 460 mm |
W1 - Lunghezza centro dell'albero | 377,5 mm |
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero | 134,5 mm |
W3 - Lunghezza estremità sx dell'albero | 95,5 mm |
A1 | 50 mm |
A2 | 40 mm |
A3 - Larghezza base ZLG | 70 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 170 mm |
Peso | 56 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M16 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
Viti rivestimento | M8x25 |
Coppia raccomandata viti rivestimento | 17 N-m |