Supporto a tre cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Il kit contiene le seguenti referenze
- NU320EG15C3
- 2x 7320 BG
- V-120S
- Fl 27
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 100 mm |
| d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 115 mm |
| d3 - Diametro esterno del manicotto | 120 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 657 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 400 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 40 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 130 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 264 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 500 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 320 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 24 mm |
| B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero | 95,5 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 525,5 mm |
| W1 - Lunghezza centro dell'albero | 432 mm |
| W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero | 153 mm |
| W3 - Lunghezza estremità sx dell'albero | 106 mm |
| A1 | 60 mm |
| A2 | 50 mm |
| A3 - Larghezza base ZLG | 80 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 215 mm |
| Peso | 93 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
| VITI | |
|---|---|
| G - Viti di fissaggio | M20 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 290 N-m |
| Viti rivestimento | M8x25 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 17 N-m |