Supporto a tre cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 120 mm |
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 140 mm |
d3 - Diametro esterno del manicotto | 140 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 705 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 500 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 40 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 160 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 320 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 540 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 410 mm |
N - Diametro foro di fissaggio | 35 mm |
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero | 100 mm |
W - Distanza cuscinetto | 575 mm |
W1 - Lunghezza centro dell'albero | 469,5 mm |
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero | 162,5 mm |
W3 - Lunghezza estremità sx dell'albero | 107,5 mm |
A1 | 78 mm |
A2 | 60 mm |
A3 - Larghezza base ZLG | 115 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 260 mm |
Peso | 150 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M30 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 1005 N-m |
Viti rivestimento | M10x30 |
Coppia raccomandata viti rivestimento | 35 N-m |