Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Come garanzia della sua offerta completa , NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria , elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Width 1 (Crankshaft Pulley) 45 mm Number of Path (Damper/Alternator) 6 Diametro esterno 1 182 mm Weight 3,737 kg
OE Equivalents BMW 11 23 8 512 072 Automotive Compatibility BMW 5 Series 5 Series 09/2012 => 01/2017 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 II 06/2011 => - - BMW SERIE 2 SERIE 2 I 08/2013 => 05/2017 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V 10/2008 => 09/2013 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 VI 10/2011 => 05/2016 - - BMW SERIE 4 SERIE 4 I 06/2013 => 01/2017 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 1 06/2012 => 01/2017 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 2 06/2012 => 01/2017 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 V 08/2007 => 08/2010 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 VI 12/2009 => 01/2017 - - BMW X1 X1 I 09/2009 => 05/2015 - - BMW X3 X3 II 08/2010 => 08/2015 - -