Come garanzia della sua offerta completa, NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria, elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Diametro esterno 1 | 155 mm |
Diametro esterno 2 | 115 mm |
Larghezza 1 | 46 mm |
NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet | 1789 N-1 |
Numero di nervature | 4 |
Numero di nervature 2 | 5 |
Peso | 1,26 kg |