Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia damper

DPF355.26K1 - SNR

DPF355.26K1

Come garanzia della sua offerta completa, NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria, elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • DPF355.26 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Puleggia damper
  • Vite

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Crankshaft Pulley)24 mm
Con viti1
Weight1,574 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diametro esterno 1152 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault, Lada, Dacia123030453RDacia, Renault8200699517

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaciaDOKKERDOKKER 103/2005 => 10/2010--DaciaDOKKERDOKKER 203/2005 => 10/2010--DaciaDUSTERDUSTER03/2005 => 10/2010--DaciaDUSTERDUSTER I03/2005 => 10/2010--DaciaDUSTERDUSTER II03/2005 => 10/2010--DaciaLODGYLODGY 103/2005 => 10/2010--DaciaLODGYLODGY 203/2005 => 10/2010--DaciaLOGANLOGAN03/2005 => 10/2010--DaciaLOGANLOGAN I03/2005 => 10/2010--DaciaLOGAN IILOGAN II03/2005 => 10/2010--DaciaSANDEROSANDERO03/2005 => 10/2010--DaciaSANDEROSANDERO I03/2005 => 10/2010--DaciaSANDEROSANDERO II03/2005 => 10/2010--LadaLARGUSLARGUS03/2005 => 10/2010--MercedesCITANCITAN I03/2005 => 10/2010--MercedesCLASSE ACLASSE A III03/2005 => 10/2010--MercedesCLASSE ACLASSE A IV03/2005 => 10/2010--MercedesCLASSE CLACLASSE CLA I03/2005 => 10/2010--MercedesCLASSE CLACLASSE CLA II03/2005 => 10/2010--MercedesCLASSE GLACLASSE GLA I03/2005 => 10/2010--NissanJUKE VanJUKE Van03/2005 => 10/2010--NissanNP200NP20003/2005 => 10/2010--RenaultCAPTUR ICAPTUR I03/2005 => 10/2010--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 10/2010--RenaultClioCLIO III03/2005 => 10/2010--RenaultCLIO IVCLIO IV03/2005 => 09/2016--RenaultClioClio03/2005 => 10/2010--RenaultDusterDuster03/2005 => 10/2017--RenaultEXPRESSEXPRESS II03/2005 => 10/2010--RenaultFluenceFLUENCE 103/2005 => 10/2010--RenaultFluenceFLUENCE 203/2005 => 10/2010--RenaultGRANDGRAND03/2005 => 10/2010--RenaultKADJARKADJAR 103/2005 => 10/2010--RenaultKADJARKADJAR 203/2005 => 10/2010--RenaultKangooKANGOO I03/2005 => 10/2010--RenaultKangooKANGOO II03/2005 => 08/2015--RenaultKangooKangoo03/2005 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA II03/2005 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III03/2005 => 10/2010--RenaultLOGAN ILOGAN I03/2005 => 10/2010--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY03/2005 => 10/2010--RenaultLatitudeLatitude03/2005 => 10/2010--RenaultLoganLogan03/2005 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II03/2005 => 10/2010--RenaultMeganeMEGANE III03/2005 => 10/2010--RenaultMeganeMEGANE IV03/2005 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS03/2005 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 103/2005 => 09/2011--RenaultMODUSMODUS 203/2005 => 09/2011--RenaultMeganeMegane03/2005 => 10/2010--RenaultSanderoSANDERO I03/2005 => 10/2010--RenaultScenicSCENIC II03/2005 => 10/2010--RenaultScenicSCENIC III03/2005 => 10/2010--RenaultScenicSCENIC IV03/2005 => 10/2010--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I03/2005 => 10/2010--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II03/2005 => 10/2010--RenaultSandero StepwaySandero Stepway03/2005 => 10/2010--RenaultScenicScenic03/2005 => 10/2010--RenaultTALISMANTALISMAN03/2005 => 10/2010--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2005 => 10/2010--RenaultTWINGOTWINGO II03/2005 => 10/2010--RenaultWINDWIND03/2005 => 10/2010--