Puleggia damper

DPF357.06K2 - SNR

DPF357.06K2

Come garanzia della sua offerta completa, NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria, elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Puleggia damper
  • Q012
  • Vite
  • Componente piccolo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Crankshaft Pulley)58 mm
Con viti1
Number of Path (Damper/Alternator)6
Weight4,905 kg
Diametro esterno 1188 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAudi, Volkswagen074105251ACVolvo8627933

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--VolkswagenCRAFTERCRAFTER I03/2006 => 04/2013--VolkswagenGOLF IIIGOLF III06/1995 => 11/1997--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV08/1990 => 05/2003--VolkswagenTransporterTransporter07/1998 => 05/2003--Volvo850850 201/1996 => 11/1996--VolvoS70S7011/1996 => 10/2000--VolvoS80S80 I05/1998 => 11/2001--VolvoV70V70 I04/1997 => 05/1998--