• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia damper

DPF357.08 - SNR

DPF357.08

Come garanzia della sua offerta completa, NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria, elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Crankshaft Pulley)47 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diametro esterno 1137 mm
Weight2,114 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen, Audi, Seat, Skoda038105243Ford1119003

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA3A3 I10/2009 => 06/2003--FordGalaxyGALAXY I => 02/2006--SeatALTEAALTEA 102/2009 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 202/2009 => 08/2011--SeatCORDOBACORDOBA I02/1999 => 07/2002--SeatIBIZAIBIZA II02/1999 => 06/2003--SeatIBIZA IVIBIZA IV10/2009 => 06/2003--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2003--SeatLeonLEON I10/2009 => 06/2003--SeatTOLEDO IITOLEDO II10/2009 => 06/2003--SkodaOctaviaOCTAVIA I04/1998 => 11/2010--VolkswagenBORABORA10/2009 => 06/2003--VolkswagenCADDYCADDY II10/2009 => 06/2003--VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => 07/2003--VolkswagenCADDY MPVCADDY MPV => 07/2003--VolkswagenGOLFGOLF => 07/2003--VolkswagenGOLF IVGOLF IV10/2009 => 07/2003--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I10/2009 => 06/2003--VolkswagenPoloPOLO III => 07/2003--VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => 07/2003--