Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia damper

DPF358.12 - SNR

DPF358.12

Come garanzia della sua offerta completa, NTN-SNR propone nella sua gamma ACCESSORI, una delle più ampie gamma di PULEGGE DAMPER (o pulegge dell'albero a gomito) e relativi kit damper con viteria, elementi indispensabili per una sostituzione di qualità.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Crankshaft Pulley)38 mm
Weight1,5 kg
Number of Path (Damper/Alternator)4
Diametro esterno 1150 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAlfa Romeo, Lancia, Fiat55181230

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II07/2008 => --Fiat500500 II06/2007 => 06/2017--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 06/2014--FiatDobloDOBLO I12/2003 => 11/2005--FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 05/2010--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2011--FiatIdeaIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatPANDAPANDA II08/2003 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 05/2010--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II06/2003 => 10/2010--FiatPuntoPUNTO III09/2011 => 07/2018--FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatSTILOSTILO12/2003 => 12/2007--FiatStradaSTRADA I02/2003 => 04/2006--FiatSienaSiena06/2006 => 06/2011--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => --LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --