• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti cambio

EC.12073 - SNR

Riferimento EC.12073

Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • EC.12073

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,126 kg
Diametro interno 120 mm
Larghezza 115 mm
Codice del cambio334
Diametro esterno 147 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault7700502547Renault7703090269

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenault121208/1969 => 07/1980--Renault151508/1971 => 09/1976--Renault161608/1970 => 09/1976--Renault171706/1971 => 09/1976--Renault181806/1980 => 06/1986--Renault1818 101/1979 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault303006/1976 => 11/1983--Renault4406/1971 => 08/1982--Renault5506/1975 => 05/1984--Renault55 106/1975 => 05/1984--Renault55 212/1971 => 05/1985--Renault6609/1968 => 03/1980--RenaultESTAFETTEESTAFETTE08/1968 => 11/1976--RenaultFUEGOFUEGO08/1979 => 09/1985--RenaultRODEORODEO11/196 => 10/1981--