• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti cambio

EC 42217 S01 H206 - SNR

Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Gearbox)21 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)41 mm
External diameter 1 (Gearbox)73 mm
Codice del cambioM20
Weight0,345 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFiat, Vauxhall55180130Fiat, Vauxhall55563923Vauxhall55572486

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 11/2010--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010--FiatBRAVO IIBRAVO II06/2007 => 11/2009--FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatLineaLinea06/2007 => --LanciaDELTADELTA III10/2010 => 11/2014--