Cuscinetti cambio

EC 42224 S01 H206 - SNR

Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Gearbox)16 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
Weight0,165 kg
External diameter 1 (Gearbox)52 mm
Codice del cambioPK4

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault32 27 563 44RNissan32203-00Q0HRenault8200367843

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2011--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 12/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--