Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| B - Larghezza Anello interno | 19,1 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 28,6 mm |
| B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado | 13,5 mm |
| C - Larghezza anello esterno | 12 mm |
| C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 3,6 mm |
| d - diametro interno | 12,7 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 27,2 mm |
| D - Diametro esterno AE | 40 mm |
| G - Impostazione dimensione vite | 1/4-28UNF |
| m - Regolazione della distanza della vite | 5 mm |
| r - Raggio dell'anello interno | 0.6 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 6,5 mm |
| f0 - Fattore | 13.2 |
| SW - Dimensione Chiave | 3,175 mm |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità di carico dinamico | 9,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 4,78 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | | Peso | 0,13 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 3,069 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 4,931 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 4,066 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,033 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,384 Hz |