Inserti

ES205G2 - SNR

ES205G2

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno21,4 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno30,9 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado13,5 mm
C - Larghezza anello esterno15 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione4,3 mm
d - diametro interno25 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola37,4 mm
D - Diametro esterno AE52 mm
G - Impostazione dimensione viteM6x1
m - Regolazione della distanza della vite5 mm
r - Raggio dell'anello interno0.6
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
f0 - Fattore14
SW - Dimensione Chiave3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,19 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,697 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,398 Hz