Inserti

ES206-20G2T04 - SNR

ES206-20G2T04

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno23,8 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno35,7 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado15,9 mm
C - Larghezza anello esterno16 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione5 mm
d - diametro interno31,75 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola44,1 mm
D - Diametro esterno AE62 mm
G - Impostazione dimensione vite5/16-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite6 mm
r - Raggio dell'anello interno0.6
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
f0 - Fattore13.7
SW - Dimensione Chiave3,969 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,28 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,396 Hz