Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
B - Larghezza Anello interno | 33,4 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 49,3 mm |
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado | 22,3 mm |
C - Larghezza anello esterno | 24 mm |
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 8 mm |
d - diametro interno | 60 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 82 mm |
D - Diametro esterno AE | 110 mm |
G - Impostazione dimensione vite | M10x1,25 |
m - Regolazione della distanza della vite | 8 mm |
r - Raggio dell'anello interno | 1.1 |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 12 mm |
f0 - Fattore | 14.2 |
SW - Dimensione Chiave | 5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 52,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 32,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,2 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 4,066 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 5,934 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,407 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 5,168 Hz |