Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
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
| A - Larghezza alloggiamento | 32 mm |
| A2 | 40 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 35,7 mm |
| d - diametro interno | 30 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 44,1 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 24 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| g1 - Dimensione filettatura | M24 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 85 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 114 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 72 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 40 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 9 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 19,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 11,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,03 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 11,5 N-m |