• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

ESFC211NT04 - SNR

ESFC211NT04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento42 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio49,4 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio30 mm
B - Larghezza Anello interno32,5 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno48,4 mm
d - diametro interno55 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola74,5 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto13 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio125 mm
J - Distanza fori di fissaggio150 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro185 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,55 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m