ESP203 - SNR

ESP203

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
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
A - Larghezza alloggiamento38 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento22 mm
B - Larghezza Anello interno19,1 mm
d - diametro interno17 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola27,2 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto30,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento15 mm
H2 - Altezza alloggiamento62 mm
J - Distanza fori di fissaggio95 mm
L - Lunghezza alloggiamento127 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento42 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,63 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m