flangiato

ESP207-22T20 - SNR

ESP207-22T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento31 mm
B - Larghezza Anello interno25,4 mm
d - diametro interno34,925 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola51,1 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto47,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento19 mm
H2 - Altezza alloggiamento94 mm
J - Distanza fori di fissaggio127 mm
L - Lunghezza alloggiamento167 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento54 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio21 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,71 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m