Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- ES202G2T20
- SCCE203
- SCOE202-15
- PLE203N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 30 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 20,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 19,1 mm |
| d - diametro interno | 15 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 27,2 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 46 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 27 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 11 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 54 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 88,5 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 119 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 11 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 14 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 6,5 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 56,3 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 9,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 4,78 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,489 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |