Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- ES203-11G2T20
- SP203-205/40
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 21 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 28,6 mm |
| d - diametro interno | 17,463 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 27,2 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 78 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 41 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 264 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 225 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 6,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 9,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 4,78 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Telaio tenditore 2 | SPR11 |
| Telaio tenditore 3 | SPR12 |
| Telaio tenditore 4 | SPR14 |
| Peso | 1,63 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |