ESSP207-23 - SNR

ESSP207-23

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
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
A - Larghezza alloggiamento21 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno38,9 mm
d - diametro interno36,513 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola51,1 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento98 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento41 mm
L - Lunghezza alloggiamento274 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto225 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Telaio tenditore 2SPR11
Telaio tenditore 3SPR12
Telaio tenditore 4SPR14
Peso1,94 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m