ESSP209T20CCE - SNR

ESSP209T20CCE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento31 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43,7 mm
d - diametro interno45 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola62 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio95 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento120 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento61 mm
L - Lunghezza alloggiamento320 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto260 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi83,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Telaio tenditore 2SPR21
Telaio tenditore 3SPR22
Telaio tenditore 4SPR24
Peso3,975 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m