• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EST205-16T04+WB - SNR

EST205-16T04+WB

Corpo in ghisa con telaio tenditore, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento50 mm
A5 - Altezza totale - cornice + inserto52,4 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno30,9 mm
d - diametro interno25,4 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola37,4 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto29 mm
g1 - Dimensione filettaturaTR 16x4
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento199 mm
J - Distanza fori di fissaggio154 mm
L - Lunghezza alloggiamento317 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto83 mm
L4- Lunghezza totale - telaio tenditore + viti368 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio117 mm
m1 - Distanza fori di montaggio19 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12
P - distanza max di movimento150 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
SW - Dimensione Chiave11 mm
T - Spessore6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,38 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m