• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EST209 - SNR

EST209

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento49 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida16 mm
A235 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43,7 mm
d - diametro interno45 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola62 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento117 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida102 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento83 mm
L - Lunghezza alloggiamento144 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto87 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco16 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida83 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio29 mm
N1 - Altezza19 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio49 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,39 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m