Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Inserti

EX202G2 - SNR

EX202G2

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno34 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43,5 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado13,5 mm
C - Larghezza anello esterno16 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione4,4 mm
d - diametro interno15 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola32,4 mm
D - Diametro esterno AE47 mm
G - Impostazione dimensione viteM6x1
m - Regolazione della distanza della vite5 mm
r - Raggio dell'anello interno0.6
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17 mm
f0 - Fattore13.2
SW - Dimensione Chiave3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,27 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,063 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,937 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,037 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,018 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,383 Hz