Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
B - Larghezza Anello interno | 34 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 43,5 mm |
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado | 13,5 mm |
C - Larghezza anello esterno | 16 mm |
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 4,4 mm |
d - diametro interno | 17 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 32,4 mm |
D - Diametro esterno AE | 47 mm |
G - Impostazione dimensione vite | M6x1 |
m - Regolazione della distanza della vite | 5 mm |
r - Raggio dell'anello interno | 0.6 |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17 mm |
f0 - Fattore | 13.2 |
SW - Dimensione Chiave | 3 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,25 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 3,063 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 4,937 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,383 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 4,037 Hz |