Inserti

EX206-18G2 - SNR

EX206-18G2

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno36,4 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno48,3 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado15,9 mm
C - Larghezza anello esterno19 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione5 mm
d - diametro interno28,575 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola44,1 mm
D - Diametro esterno AE62 mm
G - Impostazione dimensione vite5/16-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite6 mm
r - Raggio dell'anello interno0.6
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,2 mm
f0 - Fattore13.7
SW - Dimensione Chiave3,969 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,43 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,396 Hz