Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Inserti

EX213-40G2T20 - SNR

EX213-40G2T20

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno68,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno85,7 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado23,5 mm
C - Larghezza anello esterno28 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione8 mm
d - diametro interno63,5 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola86 mm
D - Diametro esterno AE120 mm
G - Impostazione dimensione vite3/8-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite8,5 mm
r - Raggio dell'anello interno1.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34,1 mm
f0 - Fattore14.4
SW - Dimensione Chiave4,763 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,51 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,099 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,901 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,369 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,685 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,41 Hz