Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
B - Larghezza Anello interno | 34,9 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 46,8 mm |
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado | 15,9 mm |
C - Larghezza anello esterno | 21 mm |
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 6,2 mm |
d - diametro interno | 23,813 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 42,8 mm |
D - Diametro esterno AE | 62 mm |
G - Impostazione dimensione vite | 5/16-24UNF |
m - Regolazione della distanza della vite | 6 mm |
r - Raggio dell'anello interno | 1.5 |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 16,7 mm |
f0 - Fattore | 12.3 |
SW - Dimensione Chiave | 3,969 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 22,36 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 11,5 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,43 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 2,574 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 4,426 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,368 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 3,515 Hz |