Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Inserti
EX306-19G2L3 - SNR
Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
B - Larghezza Anello interno
36,5 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno
50 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado
17,5 mm
C - Larghezza anello esterno
24 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione
6,5 mm
d - diametro interno
30,163 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola
50 mm
D - Diametro esterno AE
72 mm
G - Impostazione dimensione vite
5/16-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite
6,7 mm
r - Raggio dell'anello interno
1.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto
17,5 mm
f0 - Fattore
13
SW - Dimensione Chiave
3,969 mm
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico
27 kN
C0 - Capacità di carico statico
15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento
-20 °C
Temperatura massima di funzionamento
100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso
0,68 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave
8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,054 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,946 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
3,99 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
1,995 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)