• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXC206-18T20 - SNR

EXC206-18T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento27 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso1,5 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno48,3 mm
d - diametro interno28,575 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola44,1 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento85 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,93 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m