EXC209-28L4 - SNR

EXC209-28L4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta speciale L4
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
A - Larghezza alloggiamento31 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno56,3 mm
d - diametro interno44,45 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola62 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento110 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto21,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,67 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m